我需要一个精度高,稳定性好的电压基准。请问TI有没有精度超过万分之一的电压基准芯片?
我需要一个精度高,稳定性好的电压基准。请问TI有没有精度超过万分之一的电压基准芯片?
您好,我们是想用来它作为一个电压参考基准,通过采用电流负反馈通过线性调整控制产生校准级别的电流,来校准电流传感器。初始精度要高于万分之一,温度漂移10ppm/℃,稳定度要小于10ppm/h,长期漂移没有量化,不知道你们是什么水平,漂移之后还能不能调整回来?
您说的TI最佳电压基准初始精度是0.05%是万分之五,为什么是超过了万分之一?
大多数情况下,在这些应用中,VREF经过校准,可以消除初始精度和阻焊层移位。 这是因为市场上没有电压参考可以在焊接后具有1/10000的精度。 1/10000的初始精度要求0.1mV的初始精度,即使是超高精度电压基准也无法达到。 基本校准后,初始精度的误差将接近0/10000。
我建议您可以考虑REF34系列产品: http://www.ti.com/product/REF3425
REF34的温度漂移为6ppm / C. 从1000小时及以后长期漂移10ppm / kh。
长期漂移不是滞后值。 任何转变都是长期漂移的永久性转变,TI和非TI都是如此。 由于长期漂移,大多数敏感应用都需要校准。
另外,请问你说的“稳定度”具体是的什么呢? 你指的是这个值的长期漂移吗?