请问TI有没有精度超过万分之一的电压基准芯片?

Other Parts Discussed in Thread: REF50

我需要一个精度高,稳定性好的电压基准。请问TI有没有精度超过万分之一的电压基准芯片?

  • 您能给我一些“万分之一”的更多细节吗?
    1/10000精度为0.01%。 TI目前发布的最佳串联电压基准初始精度为0.05%,已经超过1/10000。
    该电压基准的应用是什么?
    1/10000包括什么? 初始精度,温度漂移,长期漂移?
  • 您好,我们是想用来它作为一个电压参考基准,通过采用电流负反馈通过线性调整控制产生校准级别的电流,来校准电流传感器。初始精度要高于万分之一,温度漂移10ppm/℃,稳定度要小于10ppm/h,长期漂移没有量化,不知道你们是什么水平,漂移之后还能不能调整回来?

    您说的TI最佳电压基准初始精度是0.05%是万分之五,为什么是超过了万分之一?

  • 大多数情况下,在这些应用中,VREF经过校准,可以消除初始精度和阻焊层移位。 这是因为市场上没有电压参考可以在焊接后具有1/10000的精度。 1/10000的初始精度要求0.1mV的初始精度,即使是超高精度电压基准也无法达到。 基本校准后,初始精度的误差将接近0/10000。

     

    我建议您可以考虑REF34系列产品:  http://www.ti.com/product/REF3425

    REF34的温度漂移为6ppm / C. 从1000小时及以后长期漂移10ppm / kh。

    长期漂移不是滞后值。 任何转变都是长期漂移的永久性转变,TI和非TI都是如此。 由于长期漂移,大多数敏感应用都需要校准。

    另外,请问你说的“稳定度”具体是的什么呢? 你指的是这个值的长期漂移吗?

  • 您好,谢谢您的建议,我说的稳定度是指在要求值的正负波动,比如输出10V, 抖动或者纹波不超过10ppm 即是不超过10uV。
  • 是稳定度还是精度要求?
    对于高精度电源;每个基准源都是逐个整定。
  • 除了1/10000之外,该电压基准有哪些要求?

    所需的输出电压是多少?
    理想的Iq是多少?

    推荐的芯片是REF34和REF50系列。