AW1642接收链路中的增益配置问题



如上图,我理解A应该是LNA(低噪声放大器),B和C为中频放大器,请问LNA的增益配置范围是多少?中频放大器B和C的可配置范围是多少?在哪个寄存器中配置?另外接收链路中12bit的ADC的满量程电压为多少?谢谢。

  • 你好,

    对于LNA,请参考文档:

    "C:\ti\mmwave_dfp_01_02_00_01\docs\AWR1xxx_Radar_Interface_Control.pdf"

    PF RX GAIN

    b7:6 RF GAIN TARGET

    Value RF gain target

    00 30 dB

    01 34 dB

    10 RESERVED

    11 26 dB

    对于中频放大器,SDK demo中profilecfg中可直接设置。范围24-48

    profileCfg 0    77  3   2   9   0   0   100 1   64  11000   0   0   30

    另请参考:

  • 谢谢,您的回答解决了我第一个疑问,另外接收链路中12bit的ADC的满量程电压为多少?谢谢。