uint8_t gMmwL3[SOC_XWR14XX_MSS_L3RAM_SIZE];
main函数中出现上述代码行报错,请问该怎么解决。
uint8_t gMmwL3[SOC_XWR14XX_MSS_L3RAM_SIZE];
main函数中出现上述代码行报错,请问该怎么解决。
您好,选择代码实在调试的时候报错,用的例程时industrial toolbox3.3.1里面labs文件下的 Zone Occupancy Detection,报错内容如下
Description Resource Path Location Type
#20 identifier "MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK" is undefined main.c /mmw_mss_14xx line 733 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
#20 identifier "MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE" is undefined main.c /mmw_mss_14xx line 733 C/C++ Problem
load program error
SDK版本安装为2.1.0.04,请问改如何解决?谢谢您的回复
您好,我用的是IWR1443ES2.0,上述的图片问题为编译时出现:
**** Build of configuration Debug for project mmw_mss_14xx ****
"C:\\ti\\ccs1020\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -j 4 all -O
rm -f C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx/xwr14xx_mmw_mss.bin
makefile:209: recipe for target 'pre-build' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx/xwr14xx_mmw_mss.bin, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)
Building file: "../main.c"
Invoking: Arm Compiler
"C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages" --include_path="C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/include" --define=SOC_XWR14XX --define=SUBSYS_MSS --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=MMWAVE_L3RAM_SIZE=0x40000 --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=packed --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d_raw" --include_path="C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx/Debug/syscfg" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "../main.c"
>> Compilation failure
subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main.oer4f' failed
"../main.c", line 733: error #20: identifier "MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK" is undefined
"../main.c", line 733: error #20: identifier "MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE" is undefined
2 errors detected in the compilation of "../main.c".
gmake[1]: *** [main.oer4f] Error 1
gmake: *** [all] Error 2
makefile:176: recipe for target 'all' failed
**** Build Finished ****
调试的时候出现:
Description Resource Path Location Type
#20 identifier "MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK" is undefined main.c /mmw_mss_14xx line 733 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
#20 identifier "MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE" is undefined main.c /mmw_mss_14xx line 733 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
gmake: *** [all] Error 2 mmw_mss_14xx C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
gmake[1]: *** [main.oer4f] Error 1 mmw_mss_14xx C/C++ Problem
由于图片无法正常上传,此处以图片形式发送给您。
感谢您的回复。
您好,我安装了1.02.00.05还会出现以下的这些问题:
Description Resource Path Location Type
#20 identifier "ptrRFInitCompleteMessage" is undefined main.c /mmw_mss_14xx line 1934 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
#20 identifier "rlRfInitComplete_t" is undefined main.c /mmw_mss_14xx line 1934 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
#29 expected an expression main.c /mmw_mss_14xx line 1938 C/C++ Problem
编译时问题如下:
**** Build of configuration Debug for project mmw_mss_14xx ****
"C:\\ti\\ccs1020\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -j 4 all -O
rm -f C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx/xwr14xx_mmw_mss.bin
makefile:209: recipe for target 'pre-build' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx/xwr14xx_mmw_mss.bin, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)
Building file: "../main.c"
Invoking: Arm Compiler
"C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx" --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages" --include_path="C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/include" --define=SOC_XWR14XX --define=SUBSYS_MSS --define=DOWNLOAD_FROM_CCS --define=MMWAVE_L3RAM_SIZE=0x40000 --define=DebugP_ASSERT_ENABLED --define=_LITTLE_ENDIAN -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --enum_type=packed --abi=eabi --obj_extension=.oer4f --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d_raw" --include_path="C:/Users/ETHEL/workspace_v10/mmw_mss_14xx/Debug/syscfg" --cmd_file="configPkg/compiler.opt" "../main.c"
>> Compilation failure
subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main.oer4f' failed
"../main.c", line 1934: error #20: identifier "rlRfInitComplete_t" is undefined
"../main.c", line 1934: error #20: identifier "ptrRFInitCompleteMessage" is undefined
"../main.c", line 1938: error #29: expected an expression
"../main.c", line 1938: error #66: expected a ";"
4 errors detected in the compilation of "../main.c".
gmake[1]: *** [main.oer4f] Error 1
gmake: *** [all] Error 2
makefile:176: recipe for target 'all' failed
**** Build Finished ****
TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。
本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。