求教:高温感测选型(200 摄氏度以上)

Other Parts Discussed in Thread: XTR108, LM92, LM73

我在考虑设计一种成本较低、精确度中等的电路,用于感测高达 200 摄氏度400 华氏度)的温度。虽然有其他制造商的传感器宣称可以感测 150 摄氏度,但我所能找到的 IC 温度传感器的最高温度却局限于 125 摄氏度

如果我要找能够工作在 200 摄氏度下的传感器电路,我有哪些选择呢?我是否应限于基于热阻的设计,还是有其他什么选择?

  • 您好,

    我建议看看 RTD。这是您提到的温度范围内最精确的温度感测解决方案。XTR108 是处理 RTD 信号的理想器件。

  • LM95172  13 to 16bit 200c数字温度传感器,适合于石油钻井等超高温的应用。

     

    Parameter

    LM95172

    LM92

    LM73

    Vdd(min)

    3V

    2.7V

    2.7V

    Accuracy

    ± 1'C (130 to 160'C)                         ± 3C (175'C - 200'C)            

     ± 2'C (-40 to 150'C)             

     ± 2'C (-40 to 150'C)             

    Serviced Temp (Max)

    -40'C to 175'C

    -40'C to 150'C

    -40'C to 150'C

    Package

    SPI

    I2C

    I2C