Other Parts Discussed in Thread: XTR108, LM92, LM73
我在考虑设计一种成本较低、精确度中等的电路,用于感测高达 200 摄氏度(400 华氏度)的温度。虽然有其他制造商的传感器宣称可以感测 150 摄氏度,但我所能找到的 IC 温度传感器的最高温度却局限于 125 摄氏度。
如果我要找能够工作在 200 摄氏度下的传感器电路,我有哪些选择呢?我是否应限于基于热阻的设计,还是有其他什么选择?
LM95172 13 to 16bit 200c数字温度传感器,适合于石油钻井等超高温的应用。
|
Parameter |
LM95172 |
LM92 |
LM73 |
|
Vdd(min) |
3V |
2.7V |
2.7V |
|
Accuracy |
± 1'C (130 to 160'C) ± 3C (175'C - 200'C) |
± 2'C (-40 to 150'C) |
± 2'C (-40 to 150'C) |
|
Serviced Temp (Max) |
-40'C to 175'C |
-40'C to 150'C |
-40'C to 150'C |
|
Package |
SPI |
I2C |
I2C |