我想使用此芯片作为高效率的驱动运放,大部分工作在DC状态下,由于此芯片着重音频AC使用,因此我有如下问题请教:
一,芯片在使用时有DC输入,因此在输入端就不能加隔直电容,我把输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?
二,芯片手册中介绍芯片有直流输出检测功能,这部分我没太懂,当输出为直流时,芯片输出直接转换为高阻态?还是检测到输出为直流时,芯片三脚(FAULTZ)输出为零,输入到芯片二脚(SDZ)后芯片输出转换为高阻态?如果不把芯片三脚链接到芯片二脚的话。即使芯片输出为直流也可以继续使用吗?
三,如果此芯片不能再DC范围应用,能否推荐一款较大功率classD芯片可以在DC范围内应用?