LM3S9B92 通过EPI外接 铁电SRAM FM22L16 读写数据有问题想大家请教



         int main(void)
{

   //================= 系统初始化 =================

   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |

                  SYSCTL_XTAL_16MHZ); //配置系统时钟为80MHz

   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EPI0); //使能EPI模块
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//使能GPIO模块
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);

//================== 配置GPIO为EPI=================
    GPIOPinConfigure(GPIO_PH3_EPI0S0);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PH2_EPI0S1);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_EPI0S2);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_EPI0S3);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PC6_EPI0S4);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PC7_EPI0S5);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PH0_EPI0S6);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PH1_EPI0S7);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PE0_EPI0S8);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PE1_EPI0S9);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PH4_EPI0S10);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PH5_EPI0S11);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PF4_EPI0S12);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PG0_EPI0S13);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PG1_EPI0S14);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PF5_EPI0S15);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ0_EPI0S16);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ1_EPI0S17);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ2_EPI0S18);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ3_EPI0S19);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ4_EPI0S28);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ5_EPI0S29);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PJ6_EPI0S30);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PG7_EPI0S31);

 


 GPIOPinTypeEPI(GPIO_PORTC_BASE, EPI_PORTC_PINS);
    GPIOPinTypeEPI(GPIO_PORTE_BASE, EPI_PORTE_PINS);
    GPIOPinTypeEPI(GPIO_PORTF_BASE, EPI_PORTF_PINS);
    GPIOPinTypeEPI(GPIO_PORTG_BASE, EPI_PORTG_PINS);
    GPIOPinTypeEPI(GPIO_PORTH_BASE, EPI_PORTH_PINS);
    GPIOPinTypeEPI(GPIO_PORTJ_BASE, EPI_PORTJ_PINS);

//================== EPI配置 ===================

EPIModeSet(EPI0_BASE, EPI_MODE_HB16); //Flash + SRAM使用HB8模式

EPIDividerSet(EPI0_BASE, 1); //波特率等于系统时钟/2

EPIConfigHB16Set(EPI0_BASE,

                EPI_HB16_MODE_ADMUX | //使用ADMUX子模式,地址/数据总线复用子模式

                EPI_HB16_WRWAIT_0   | //无写等待态

                EPI_HB16_RDWAIT_0   | //无读等待态

                EPI_HB16_WORD_ACCESS| //使用字访问模式

                EPI_HB16_CSCFG_ALE , //使用ALE配置,EPI0S30用作ALE,EPI0S26、27则由访问的地址确定

                   0); //无使用FIFO,无需设置

EPIAddressMapSet(EPI0_BASE,

                 EPI_ADDR_RAM_SIZE_16MB | //设置片外SRAM空间为16MB

                 EPI_ADDR_RAM_BASE_6); //设置自外SRAM的映射空间基地址为0x60000000

//==============================================

   while(HWREG(EPI0_BASE + EPI_O_STAT) &  EPI_STAT_INITSEQ)

   {
   }
  
/*  
HWREGH(0x60000000)=0x0000;
HWREGH(0x60000001)=0x1111;
HWREGH(0x60000002)=0x2222;
HWREGH(0x60000003)=0x3333;
HWREGH(0x60000004)=0x4444;
HWREGH(0x60000005)=0x5555;
*/
//HWREGH(0x60000002)=0x2222;
/*
a=HWREGH(0x60000000);
b=HWREGH(0x60000001);
c=HWREGH(0x60000002);
d=HWREGH(0x60000003);
e=HWREGH(0x60000004);
f=HWREGH(0x60000005);
*/
c=HWREGH(0x60000004);
   while(1)
   {
   }
  
}

读出的数据不对!!!!!!