• 德州仪器 (TI)电池充电管理集成电路 (IC) 是 TI 电池管理系列产品的一部分并对大大增加电池容量,寿命周期和安全起到关键性作用。 对于充电电流小于1A的低功率(单节或者双节锂离子)电池组,简单线性拓扑结构效果最佳,和一个简单 1A。

  • Gauge Studio 简化电池电量监测计设计

    设计人员可通过采用 TI 最新 Gauge Studio 软件工具简化采用 bq27741的电池电量监测设计。Gauge Studio 设计工具的文件量少于 TI 此前软件的十分之一,可大幅降低配置与系统固件开发。

    供货情况

    采用 1.9 毫米 × 2.7 毫米 × 0.6 毫米 15 焊球 WCSP 封装的 bq27741 电池电量监测计现已开始供货。

  • IT在运行过程中,需要持续对保持电池阻抗(RBAT)与放电深度(DOD)和温度之间函数关系的表格数据库进行维护。了解不同状态下所发生的操作有助于确定何时需要更新或使用这些表格。测量计中,非易失存储器存有多个定义充电、放电、充电后松弛、放电后松弛等状态的电流阈值。停止充电后或停止放电后,"松弛时间"能够使电池电压稳定下来。

  • 阻抗跟踪电池电量监测计综合了库仑计数算法和电压相关算法的优点,实现了更高的电池电量监测精度。在放松状态下测量OCV可以获得准确的SOC值。由于所有自放电活动都在电池OCV降低过程中反应出来,所以无需进行自放电校正。当设备处于活动模式且接入负载时,开始执行基于电流积分的库仑计数算法。电池阻抗通过实时测量得到更新。

  • 利用电池阻抗知识,能够实现精确的负载及温度补偿。最重要的是,通过对电池参数的动态学习,该测量法在电池的整个使用寿命内都能对电量进行精确的测量。与单独使用库仑计数法或电池电压相关法相比,阻抗跟踪技术在测量电池剩余容量方面更加出色。