• 控制电路包括与供电电源相连的充放电切换电路的输出端分别连于电流峰值限制电路输入端和单片机控制电路输入端及放电同步整流控制电路输入端;功率管关断定时电路的输出端和电流峰值限制电路输出端各自连于信号综合电路的输入端,信号综合电路输出端和单片机控制电路输出端各自连于驱动电路输入端,驱动电路输出端和放电同步整流电路输出端各自与第一功率场效应管相连;放电截止控制电路连于第二功率场效应管。  

  • 电池管理器,其特征在于充电回路中包含放电回路,采用一组由两个漏极相联的功率场效应管(MOSFET)切换控制实现;采用由小电阻采样输入的比较器构成的峰值电流限制电路以及电阻、电容(RC)充电实现功率管关断延时电路实现变换器的恒流控制;采用单片机(MCU)进行充电过程的管理,其电路组成包括功率主电路和控制电路,功率主电路由两个功率场效应管漏极相连后依次串联电感和电阻与电池构成串联电路

  • 一种涉及便携式消费电子产品领域的电池管理器,采用单片机控制加Buck降压充电方案,充电管理和放电管理共用一主回路;采用小功率电阻进行电流采样;采用比较器构成的电流峰值限制电路以及RC充电确定功率管关断延时电路实现变换器的恒流控制;采用MCU进行电池充电状态判断与控制。其电路的组成包括由两个功率场效应管(M1)、电阻(R8)、电感(L1)、续流二极管(D1)和小电流充电电路组成的功率主电路和由充放电切换电路、放电同步整流电路、功率管关断定时电路、电流峰值限制电路、单片机(MCU)控制电路、信号综合电路、驱动电路及放电截止控制电路所组成的控制电路。本电池管理器与其它方案相比,功率器件少,成本低,充电效率高。  

  • 干电池中的碳性电池,碳棒做正极,最外层的金属锌皮做的筒做负极,外面是石墨和二氧化锰的泥合物,再外是一层纤维网二网上涂有很厚的电解质糊,构成氯化氨溶液和淀粉,电池放电释放出的电荷传导给正极碳棒,由于锌的电解反应是会释放氢气的,这会导致电池内阻的增加,但只要将气体放出二氧化锰便可以还原回复,通常我们会将电池加热或放置一段时间,这样干电池就又有活力了。

  • 万用表也可以准确测量干电池的电压,通过测量干电池电压的高低,对电量进行判断,干电池有碱性电池和碳性电池。

    如果测量电压不小于干电池的标注电压时,说明干电池的电量是充足的;小于干电池的标注电压越多,说明干电池亏电越多,由于型号的不同干电池的检测结果会受到影响,但是对单节干电池来说,只要使用是普通指针式万能表,将万能表选最大电流档(0.5A-1A),负表笔接电池负极,正表笔 在电池正极上迅速碰一下,注意观察表针运动(短路电流)情况,便知道电池还剩多少电量了。