【活动报名】德州仪器2014单片机和模拟技术教育者全国巡回讲座火热报名中!!

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311, ADS1100, DAC8802, VCA810, TPS61165, TPS54295, TPS54331

德州仪器2014单片机和模拟技术教育者全国巡回讲座强力启动!讲座面向全国15个城市和地区,专门向高校教师介绍最新的模拟及单片机教学的技术资源,交流相关教学改革新思路,并为您的教学研究提供最强大的技术支持,现场更有精美礼品等着您!

立即点击报名

时间与地点

讲座日期  讲座地点
城市 地点
4.12-4.13 杭州 杭州电子科技大学
4.19-4.20 武汉 华中科技大学
4.26-4.27 重庆 重庆大学
5.10-5.11 青岛 青岛大学
5.17-5.18 桂林 桂林电子科技大学
5.24-5.25 南京 南京大学
6.7-6.8 北京 北京邮电大学
6.14-6.15 西安 西安交通大学
6.21-6.22 广州 华南理工大学
6.28-6.29 哈尔滨 哈尔滨工程大学
7.5-7.6 成都 西南交通大学
7.12-7.13 上海 上海交通大学
7.19-7.20 厦门 厦门大学
7.26-7.27 天津 天津大学
8.2-8.3 大连 大连理工大学

 

议程和主题

第一天  相关产品  主题  重点技术内容 
时间 单片机  模拟技术 
8:30-9:00     签到,领取纪念品  -  - 
9:00-9:30     TI单片机与模拟技术大学计划  -  - 
9:30-12:00  TI单片机: MSP430 & Tiva Cortex-M4  TI MCU 入门:  1.MSP430Ware使用指南  1.有源滤波器设计 
MSP430特性、开发入门与外设应用示例  2.GPIO:按键与中断  2.R-String DAC
动手实验:  3.内部ADC10应用:电阻分压采样  3.ADC10结构与输入调理 
基于MSP430口袋实验套件  4.Timer应用:PWM用作DAC  
  5.Timer与比较器:触摸按键   
  6.CF卡读写   
  7.USCI应用:SPI与DAC7311通信   
  8.引脚不够怎么办:I2C I/O Expander   
12:00-13:30  午餐,休息   -   - 
13:30-14:30  TI MCU 入门:  1.TivaWare使用指南及函数库分析    - 
Tiva Cortex M4单片机开发入门  2.SPI接口液晶的操作 
动手实验:  3.GPIO:按键中断,蜂鸣器 
基于TIVA TM4C123GXL Launchpad   4.ADC 采样 
14:30-15:30    信号链 当Tiva遇上单电源放大器和比较器:测频和相位跟踪  1.PWM 与SPWM 与正弦波  1.单电源放大器电路分析 
动手实验:  2.Timer捕获功能  2.有源滤波器设计 
TI大学生创新套件-频率测量和相位跟踪模块  3.频率测量原理  3.比较器与波形整形 
  4.相位跟踪原理   
15:30-16:30  小信号放大基础:  1.Tiva I2C 读写ADS1100  1.单电源放大器电路分析 
仪表放大器和Delta-Sigma ADC 2.TTIVA TM4C123G内部ADC12原理及应用  2.仪表放大器的原理及应用要点:共模与差模范围,REF脚的驱动 
动手实验:    3.Delta-Sigma ADC的原理及应用要点 
TI大学生创新套件-电阻测量模块    4.两种采样电路的比较 
16:30-17:30  乘法器型DAC(MDAC)深入探讨:  1.Tiva SPI读写DAC8802  1.R-2R型DAC应用:程控放大与衰减 
程控放大与衰减  2.电荷泵的原理与应用 
动手实验:  3.D类功放的原理与应用 
TI大学生创新套件-MDAC模块  4.音频信号放大、滤波 
17:30-18:00     讨论:与TI共建口袋实验室与创新实验室       

 


 

第二天   相关产品  主题  重点技术内容 
时间 单片机  模拟技术 
8:30-9:00     签到,领取纪念品  -  - 
9:00-10:30  高速放大  高速放大器分类、特点及应用:  1Tiva SPI 读写DAC7311  1.VCA原理与应用 
VCA810 典型应用  2.基于VCA810振荡电路分析
动手实验:  3.自动增益控制
TI大学生创新套件  ——  高速压控增益放大模块  4.-轨运放应用分析
  5.R-String DAC应用要点
  6.高速放大器PCB布局布线要点
10:30-12:00    电源及电机驱动 开关电源基础及开发入门:  1.Tiva ADC 采样  1.非隔离开关电源的原理及应用分析
基于WEBENCH 的开关电源设计I 2.Tiva Timer PWM Output  2.基于TPS61165的负压产生电路
基于Boost电路的稳压器与恒流源    3.TPS61165在恒流LED驱动及输出电压/电流调节方法分析
动手实验:    4.高侧电流检测应用要点
TI大学生创新套件—— WEBENCH及DC-DC升压模块    5.高速功率电路的布局布线 
12:00-13:30  午餐,休息     
13:30-15:30  开关电源基础及开发入门:  1.Tiva ADC 采样 1.同步与非同步开关电源比较比较;
基于WEBENCH 的开关电源设计II 2.Tiva Timer PWM Output 2.Buck拓扑到 Buck-Boost转变;
基于Buck电路的稳压器与恒流源    3.基于TPS54295的高亮LED驱动; 
基于Buck-Boost电路的反向稳压器    4.基于TPS54331的负压输出电路 
动手实验:    5.可调恒压输出DC-DC电源的布局布线;
TI大学生创新套件——WEBENCH 及 DC-DC降压模块    6.DC-DC电源的布局布线
15:30-16:30  功率驱动入门:  1.Tiva ADC 采样 1.直流电机和步进电机驱动原理; 
基于低功率H桥电路的电机驱动与LED驱动  2.Tiva Timer PWM Output 2.低侧电流检测; 
动手实验:     3.高速功率电路的布局布线  
TI大学生创新套件 —— 电机驱动模块     
16:30-17:30   EVM演示  演示实验1  -  - 
不需要FPGATI高性能DAC如何实现DDS功能 
演示实验2 
-1dB带宽200MHz,放大倍数60dB的程控放大器电路 
17:30-18:00    Q&A     

立即点击报名

 
 

特别说明
1. 本次讲座不收取任何培训费并且提供免费午餐,其他费用需由来宾自理。
2. 由于本次讲座出席人数有限,成功报名后,出席人员仍需以最终邀请函为准。邀请函会由德州仪器官方在讲座正式开始前一周左右发出。
3. 出席讲座需现场携带本人名片以及德州仪器官方邀请函。