德州仪器2014单片机和模拟技术教育者全国巡回讲座强力启动!讲座面向全国15个城市和地区,专门向高校教师介绍最新的模拟及单片机教学的技术资源,交流相关教学改革新思路,并为您的教学研究提供最强大的技术支持,现场更有精美礼品等着您!
时间与地点
讲座日期 | 讲座地点 | |
城市 | 地点 | |
4.12-4.13 | 杭州 | 杭州电子科技大学 |
4.19-4.20 | 武汉 | 华中科技大学 |
4.26-4.27 | 重庆 | 重庆大学 |
5.10-5.11 | 青岛 | 青岛大学 |
5.17-5.18 | 桂林 | 桂林电子科技大学 |
5.24-5.25 | 南京 | 南京大学 |
6.7-6.8 | 北京 | 北京邮电大学 |
6.14-6.15 | 西安 | 西安交通大学 |
6.21-6.22 | 广州 | 华南理工大学 |
6.28-6.29 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 |
7.5-7.6 | 成都 | 西南交通大学 |
7.12-7.13 | 上海 | 上海交通大学 |
7.19-7.20 | 厦门 | 厦门大学 |
7.26-7.27 | 天津 | 天津大学 |
8.2-8.3 | 大连 | 大连理工大学 |
议程和主题
第一天 | 相关产品 | 主题 | 重点技术内容 | |
时间 | 单片机 | 模拟技术 | ||
8:30-9:00 | 签到,领取纪念品 | - | - | |
9:00-9:30 | TI单片机与模拟技术大学计划 | - | - | |
9:30-12:00 | TI单片机: MSP430 & Tiva Cortex-M4 | TI MCU 入门: | 1.MSP430Ware使用指南 | 1.有源滤波器设计 |
MSP430特性、开发入门与外设应用示例 | 2.GPIO:按键与中断 | 2.R-String DAC | ||
动手实验: | 3.内部ADC10应用:电阻分压采样 | 3.ADC10结构与输入调理 | ||
基于MSP430口袋实验套件 | 4.Timer应用:PWM用作DAC | |||
5.Timer与比较器:触摸按键 | ||||
6.CF卡读写 | ||||
7.USCI应用:SPI与DAC7311通信 | ||||
8.引脚不够怎么办:I2C I/O Expander | ||||
12:00-13:30 | 午餐,休息 | - | - | |
13:30-14:30 | TI MCU 入门: | 1.TivaWare使用指南及函数库分析 | - | |
Tiva Cortex M4单片机开发入门 | 2.SPI接口液晶的操作 | |||
动手实验: | 3.GPIO:按键中断,蜂鸣器 | |||
基于TIVA TM4C123GXL Launchpad | 4.ADC 采样 | |||
14:30-15:30 | 信号链 | 当Tiva遇上单电源放大器和比较器:测频和相位跟踪 | 1.PWM 与SPWM 与正弦波 | 1.单电源放大器电路分析 |
动手实验: | 2.Timer捕获功能 | 2.有源滤波器设计 | ||
TI大学生创新套件-频率测量和相位跟踪模块 | 3.频率测量原理 | 3.比较器与波形整形 | ||
4.相位跟踪原理 | ||||
15:30-16:30 | 小信号放大基础: | 1.Tiva I2C 读写ADS1100 | 1.单电源放大器电路分析 | |
仪表放大器和Delta-Sigma ADC | 2.TTIVA TM4C123G内部ADC12原理及应用 | 2.仪表放大器的原理及应用要点:共模与差模范围,REF脚的驱动 | ||
动手实验: | 3.Delta-Sigma ADC的原理及应用要点 | |||
TI大学生创新套件-电阻测量模块 | 4.两种采样电路的比较 | |||
16:30-17:30 | 乘法器型DAC(MDAC)深入探讨: | 1.Tiva SPI读写DAC8802 | 1.R-2R型DAC应用:程控放大与衰减 | |
程控放大与衰减 | 2.电荷泵的原理与应用 | |||
动手实验: | 3.D类功放的原理与应用 | |||
TI大学生创新套件-MDAC模块 | 4.音频信号放大、滤波 | |||
17:30-18:00 | 讨论:与TI共建口袋实验室与创新实验室 |
第二天 | 相关产品 | 主题 | 重点技术内容 | |
时间 | 单片机 | 模拟技术 | ||
8:30-9:00 | 签到,领取纪念品 | - | - | |
9:00-10:30 | 高速放大 | 高速放大器分类、特点及应用: | 1、Tiva SPI 读写DAC7311 | 1.VCA原理与应用 |
VCA810 典型应用 | 2.基于VCA810振荡电路分析 | |||
动手实验: | 3.自动增益控制 | |||
TI大学生创新套件 —— 高速压控增益放大模块 | 4.轨-轨运放应用分析 | |||
5.R-String DAC应用要点 | ||||
6.高速放大器PCB布局布线要点 | ||||
10:30-12:00 | 电源及电机驱动 | 开关电源基础及开发入门: | 1.Tiva ADC 采样 | 1.非隔离开关电源的原理及应用分析 |
基于WEBENCH 的开关电源设计I | 2.Tiva Timer PWM Output | 2.基于TPS61165的负压产生电路 | ||
基于Boost电路的稳压器与恒流源 | 3.TPS61165在恒流LED驱动及输出电压/电流调节方法分析 | |||
动手实验: | 4.高侧电流检测应用要点 | |||
TI大学生创新套件—— WEBENCH及DC-DC升压模块 | 5.高速功率电路的布局布线 | |||
12:00-13:30 | 午餐,休息 | |||
13:30-15:30 | 开关电源基础及开发入门: | 1.Tiva ADC 采样 | 1.同步与非同步开关电源比较比较; | |
基于WEBENCH 的开关电源设计II | 2.Tiva Timer PWM Output | 2.Buck拓扑到 Buck-Boost转变; | ||
基于Buck电路的稳压器与恒流源 | 3.基于TPS54295的高亮LED驱动; | |||
基于Buck-Boost电路的反向稳压器 | 4.基于TPS54331的负压输出电路 | |||
动手实验: | 5.可调恒压输出DC-DC电源的布局布线; | |||
TI大学生创新套件——WEBENCH 及 DC-DC降压模块 | 6.DC-DC电源的布局布线 | |||
15:30-16:30 | 功率驱动入门: | 1.Tiva ADC 采样 | 1.直流电机和步进电机驱动原理; | |
基于低功率H桥电路的电机驱动与LED驱动 | 2.Tiva Timer PWM Output | 2.低侧电流检测; | ||
动手实验: | 3.高速功率电路的布局布线 | |||
TI大学生创新套件 —— 电机驱动模块 | ||||
16:30-17:30 | EVM演示 | 演示实验1: | - | - |
不需要FPGA!TI高性能DAC如何实现DDS功能 | ||||
演示实验2: | ||||
-1dB带宽200MHz,放大倍数60dB的程控放大器电路 | ||||
17:30-18:00 | Q&A |
特别说明
1. 本次讲座不收取任何培训费并且提供免费午餐,其他费用需由来宾自理。
2. 由于本次讲座出席人数有限,成功报名后,出席人员仍需以最终邀请函为准。邀请函会由德州仪器官方在讲座正式开始前一周左右发出。
3. 出席讲座需现场携带本人名片以及德州仪器官方邀请函。