TPA3255功放的温度散热问题,我们用AP打信号给功放板拉功率测试(BTL测试245W/4R)或者(PBTL测试130W@8R),不管怎么优化散热(芯片顶部PAD加足够大的紫铜散热器),还是会触发CLIP_OTW拉低, 提示结温高于125°C(超温警告),此时输出正弦波是正常的,只是提示超温警告,没有超过155度触发保护。此时的高温警告是否正常,否则需要怎样优化散热才能解决高温警告?
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
该警告的目的是使微控制器可以降低信号,从而使器件不会进入热关断状态。 此警告本身并非故障,但应予以重视,以确保今后不会发生其他问题。