OPA2134: 【质量问题反馈】OPA2134UA/2K5 不同晶圆批次输入偏置电流 IB 异常差异

Part Number: OPA2134

TI 工程师您好:

我方客户在使用 OPA2134UA/2K5 运放时,发现明显的批次性能差异,特此向 TI 提交问题,希望贵司协助分析。

1、现象描述

  • 2024 年 06 月晶圆批次(老晶圆):在客户整机板上工作完全正常,整机功能满足设计要求。
  • 2024 年 09 月之后新晶圆批次:同样硬件电路板、同样整机环境,设备功能失效。 客户板载测试得到输入偏置电流约 30 μA,对比规格书 25℃最大限值 ±100 pA,实测高出约6000 倍。两个输入引脚均观测到大的输入电流;运放交流放大功能正常,输入失调电压很小。

补充说明:该测试是直接在客户整机 PCB 电路板上完成的分压法测试(参考附件 PDF 文档 MA30.3 MK2 测试报告),没有使用屏蔽保护环夹具,不属于实验室仲裁级测试结果,仅作为现象参考。客户已做 A‑B 交换验证:同一块 PCB,换上 24‑06 老晶圆器件整机恢复正常;更换为 24‑09 之后新晶圆器件故障复现。

2、规格书参考条件

器件规格书定义:TA=25℃,Vs=±15V,Vcm=0V 输入偏置电流 IB:最大 ±100 pA;JFET 输入架构。

3、样品信息

  1. 料号:OPA2134UA/2K5
  2. 正常批次晶圆:2024‑06 晶圆
  3. 异常批次晶圆:2024‑09 之后晶圆
  4. 可提供:良片、不良片实物,卷带标签照片、丝印照片。

4、客户测试简要说明(对应附件 PDF)

客户拆除板上部分外围元件,保留原整机 PCB,采用分压负载法做偏置电流测试;

  • 交流通路测试:运放交流增益功能正常;
  • 直流偏置电流测试:同相分压理论 3.4V,实测被拉低至 2.4V;计算得到引脚输入电流约 30 μA;反相端反馈电阻压降计算得到约 30 μA 输入电流。 客户排除外部钳位二极管影响,怀疑芯片内部输入级发生变化。

5、我方请求

  1. 请 TI 核查:2024‑06 至 2024‑09 之间,OPA2134 是否存在晶圆工艺、die 裸片、ESD 保护结构的变更,是否发布过对应的 PCN 变更通知
  2. 希望开展 FA 失效分析:我们可以寄送已知良品(24‑06 批次)与不良样品(24‑09 后批次)给 TI 实验室做对比测试,在标准屏蔽夹具 25℃条件下直接测量两个批次芯片真实输入偏置电流 IB。
  3. 协助定位:是工艺批次漂移、die 改版、ESD 结构变更,还是其他内部因素导致该现象。
  4. 输出正式分析结论,评估是否存在批次性风险,给出后续生产处理建议。

附件清单

  1. MA30.3 MK2 客户测试报告 PDF(含测试原理图、原始测试数据)
  2.  
  3. 器件丝印、卷带标签照片(后续补充)

期待您的回复,如有需要我们可以进一步补充信息。MA30.3 bias current issue.pdf QQ_1787900421640.pngQQ_1787900463651.png