OPA2134: OPA2134UA/2K5 不同晶圆批次输入偏置电流差异巨大,寻求原厂工艺变更确认

Part Number: OPA2134

各位TI工程师好:

我们在音频信号调理电路使用OPA2134UA/2K5,在完全相同测试硬件、±12V供电、25℃室温条件下,观察到不同晶圆批次器件输入偏置电流出现巨大差异: 

1、2024‑06晶圆批次样品:实测输入偏置电流与规格书典型值5pA一致,整机工作正常; 

2、2024‑09之后晶圆批次样品:实测输入偏置高出规格典型值约6000倍,直接造成终端设备功能异常。 已做交叉换片验证:仅更换运放,其余电路完全不变,好坏样品现象可复现,确认差异来自器件本身,测试采用FET输入运放标准偏置电流测试电路。

想向TI确认3个问题:

1、2024年9月之后OPA2134是否存在晶圆工艺改版,会影响输入偏置电流参数?

2、OPA2134UA/2K5在25℃条件下,生产端允许的输入偏置电流分布区间是多少?

3、如果该参数偏移属于工艺允许波动,电路层面有什么适配建议?