Dears:
我们在测试应用TPA6120大电流运放,做一个平衡输出电路。如下面截图,这是我们之前一个单端输出的项目,输出接32Ω负载对地,功率可以做到1.5W。
但输入平衡信号,输出采用桥接的方式做平衡输出带负载,功率就达不到1W,并且TPA6120温度上升很快,输出5.7Vrms时,仅能大约工作几分钟就会在TPA6120输出端出现直流。
请帮忙看下这种接法是有什么问题吗?
(此平衡接法电路我们应用很普遍,但是还未做过很大的功率,此次应用TPA6120主要是考虑输出功率,目标是做到1.5W~2W)