Hi TI Specialist,
客户在使用过程中,有应用场景是不同时给TLV320AIC3007施加电压,而是先加1.8V,60ms后加3.3V.
后芯片单独测试,发现如下问题,单独加1.8V,3.3V电压端有漏电。
同样单独加3.3V,1.8V端也有漏电。
同样客户的不同产品上,有PMIC输出1.8V和3.3V,也是如此,因为客户有先加1.8V,后加3.3V的加电时序,先加1.8V,在3.3V产生的漏电对产品产生影响。
如下波形是单独加1.8V测量3.3V漏电 和
单独加3.3V,测量1.8V端漏电。
请帮忙分析具体原因。