Part Number: TPA6304-Q1
问题描述:高温80℃ 3小时,四路功放三路输出异常,一个无电压,还有两个电压偏高。(试验前测量3.6v左右,输出功率3w左右,试验后7v多)
软件分析:日志分析出现DSP高温保护警告。如下图:


想请你帮忙确认以下问题
1、高温保护机制是什么?如高温保护不同通道是单独保护还是统一保护?触发保护后,温度恢复常温后功能是否自动恢复正常?
2、异常后通道输出电压为何出现变大。
3、dsp 芯片内部温度是否可以读取?若否,环境温度和芯片内部温度是否差异很大,当环境温度85°,芯片内部温度大概是多少°?
4、高温保护的文档软件是否可以配置?