专家好:
如附件PDF电路图,PCB在如图片。2.1声道的方案。LR声道已经没有问题了。但BTL声道。只要接上LC滤波器上的1uF电容,功放IC就进入保护状态。
尝试把电容改为0.47uF功放不保护但功放IC和输出电感发热利害。0.1uF也发热不过相对没那么利害。是高频自激了吗?
对照过规格书,检查过电路发现规格书上是没有分模拟/功放地的,我分了,LR声道上设计没问题,但BTL声道的L声道输入我接到电源地上。按规格书说明这两个脚只要不接电容接地,功放就会检测出来从而进入BTL模式,按理这两个脚不接模拟地也没太大关系啊。
现在方案暂时卡在这个问题上。除了规格书外,希望提供完整一点单独工作的BTL模式应用电路图,谢谢。