Part Number: TPA3255
在制作TPA3255低音炮电路板时发现,在所有元器件、电路图、散热、供电电源和电压都一致的情况下,第一次的PCBA的限流保护阈值可以超过设定的17A,最高19A进入保护,工作也稳定无异常。但第二次修改后的PCBA中测试时发现,限流保护阈值一直不能超过17A,一旦超过17A,则迅速进入保护状态,工作也稳定均无异常。
芯片的模式、频率、输出负载、等均一致,两者只是修改了元器件的摆放、布线而已。
我想知道造成这个情况的原因可能是?
这两者哪一版会更合理呢?
如果后续一直按照第一版的19A进入保护,后续使用的时候是否会有损坏芯片的风险?