用TLV320ADC3101-Q1 测试信号,输入200Hz 600mV vpp 正弦信号,采样率16000Hz,采集到的ADC
最大值:10887
最小值:-9460
计算得到对应的信号幅值(峰值)=1000*(10887-(-9460))/2/32768 = 310.4705811mV
理论峰值300mV,则误差=(310.4705811-300)/300=3.49%
这个测试精度偏大,芯片手册上关于这个指标没有描述,请帮忙解答一下,谢谢。
另外也测了其他频点的信号,结果如下:
| 频率 | X轴 | ||||||
| adc采样率 | ADC min | ADC max | ADC ave | 峰值测试值mV | 峰值理论值mV | 误差 | |
| 10Hz | 16000 | -5220 | 6613 | 715 | 180.557251 | 300 | 39.81% |
| 20Hz | 16000 | ||||||
| 30Hz | 16000 | -8379 | 9793 | 728 | 277.2827148 | 300 | 7.57% |
| 40Hz | 16000 | ||||||
| 50Hz | 16000 | -9005 | 10424 | 690 | 296.4630127 | 300 | 1.18% |
| 80Hz | 16000 | ||||||
| 100Hz | 16000 | ||||||
| 159Hz | |||||||
| 200Hz | 16000 | -9460 | 10887 | 704 | 310.4705811 | 300 | -3.49% |
| 150Hz | 16000 | ||||||
| 500Hz | 16000 | -9684 | 11100 | 707 | 317.1386719 | 300 | -5.71% |