Part Number: TLV320AIC3104
软件版本查询:
UDS:UDSTP V2.0
MCU:T4WBJY03
MPU:MPU_T4SINA009
OTA:
DBC:/flash/SD/DBC/TBOX_A00125204_C40DB-M16_20230626_V2.dbc
分析原因:
- 外观无异常。
- 给机器上电,确认内部写入的信息准确无误。
- 查看T-Box功能,GPS,CAN功能正常,GPRS功能正常。
- 查询SIM卡状态为关闭公网状态。历史DTC
- 硬件排查
测模组和CODEC之间有波形,音频输出没有波形。CODEC到音频输出间电容,测量导通正常;
对CODEC芯片进行验证:(音频输出接到功放,将声音播放出来)
1、故障件换上正常CODEC芯片,音频输出正常,有声音;
2、故障CODEC芯片焊接到正常终端上,音频无输出;
3、将正常件的CODEC芯片重新焊接到正常终端上,音频输出正常,有声音;