TPA3116D2: tpa3116D2 PBTL模式 芯片功耗问题。

Part Number: TPA3116D2

您好,使用tpa3116d2设计功放,负载为4ohm,电源24V,输出L=33uh,C=0.68uf。PWM=400khz

SDZ与MUTE通过dsp控制。

上电顺序:24V on---> SDZ_HIGH --->MUTE_LOW

当 MUTE(LOW)  时候3116开始工作,观察 24V电源 电流增加了 0.014A(无音频输入,未接负载)。触摸3116芯片PowerPAD温热。

请问正常吗?

我记得这个电流跟33uh电感有关系,差模阻抗,还是共模阻抗.?但是不会计算,请问如何计算?谢谢。。