Part Number: TPA3116D2
您好,使用tpa3116d2设计功放,负载为4ohm,电源24V,输出L=33uh,C=0.68uf。PWM=400khz
SDZ与MUTE通过dsp控制。
上电顺序:24V on---> SDZ_HIGH --->MUTE_LOW
当 MUTE(LOW) 时候3116开始工作,观察 24V电源 电流增加了 0.014A(无音频输入,未接负载)。触摸3116芯片PowerPAD温热。
请问正常吗?
我记得这个电流跟33uh电感有关系,差模阻抗,还是共模阻抗.?但是不会计算,请问如何计算?谢谢。。