Part Number: TPA6133A2
TPA6133A2总功耗如何计算?
规格书中有IQ=4.2mA, 假设3.6V供电,左右声道各有一个32ohm的喇叭,每个喇叭5mW的输出,芯片供功耗是多少?
计算过程:
1.芯片自身消耗IQ=3.6V;
2.每个喇叭的消耗:Ispk=√(5mW/32ohm)=12.5mA
3.两个喇叭的消耗:Ispk(2)=Ispk*2=25mA;
4.总功耗=IQ+Ispk(2)=29.2mA.
问题:
1.以上计算芯片消耗是否正确?
2.IQ=4.2mA 是不是意味着,芯片只要一上电,使能,不管没有输出,都会消耗4.2mA的电流?