LMX2595:在偏移大约一个环路滤波带宽处出现频率分量

Part Number: LMX2595


我通过TICSPRO配置ramp工作在8-8.5GHz频段,但是在扫频过程中总是会出现7.25GHz左右出的频率分量,如图是我的配置,原理图和测量结果

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好

    这是由于两件事。

    从RAMP1切换到RAMP0时会有很大的过冲,因为我们重置(RST=1)PLL以将频率从8500MHz更改为8000MHz。

    例如:

    从8000Mhz到8500Mhz的斜坡需要多次VCO校准,当VCO校准运行时,由于PLL环路在校准过程中打开,会出现很大的故障。例如:

    我们可以尝试将OUT_MUTE=1设置为改善由于故障引起的问题。