Part Number: LMK04828
我想实现两块相同板卡上LMK04828的全部输出保持相同相位或者相位关系始终相对固定。
由于实际应用的限制,我需要从OSCin引脚输入参考时钟,125Mhz或者10Mhz,通过SYNC引脚输入外部同步事件,这一点必须的。外部的参考时钟和SYNC引脚输入的同步事件可以保证同源且同相位。
这是我使用的寄存器配置,我具体的配置寄存器顺序是,按照TICS Pro生成的寄存器前后顺序全部依次配置完毕后,程序执行上等待一段时间,目的是为了让SYNC事件来触发同步功能,然后将0x144寄存器配置成0xFF,至此配置流程结束。
125in_5gout_125mRB_syncsys_updata.txt

d经过上述流程,LMK04828可以实现锁定,但无法实现板卡间LMK04828的输出同相位或相位关系固定,请专家进行支持