Part Number: TLC555-Q1
TLC555-Q1应用电路原理图如下:

问题1:从规格书看R30, R26和C49 决定了时钟的周期和占空比,根据规格书给出的计算公式,可算得f=357.6kHz,高电平占空比为0.59,但我实测发现f=426kHz, 占空比为0.34,即使考虑器件偏差造成得误差也与理论计算的偏差甚大,是什么原因呢?
问题2:我的A样和B样PCBA,原理图完全一样,PCB layout 唯一的区别在于C57的GND平面铺铜更大,但实测结果显示,A样PCBA的TLC555-Q1电路输出时钟周期为460kHz, 占空比为0.12;而B样电路输出时钟周期为426kHz,占空比为0.34,均于理论计算不符,why? 经查,A样和B样的TLC555-Q1供电VP都为15.7V, 唯一不同的是5脚(cont)电平,A样的实测为4.45V,B样的实测为10.43V,不知什么原因能导致?
以上疑惑,麻烦解答,谢谢!