Part Number: CDCLVD1204
各位TI的专家,最近使用贵公司的一款产品CDCLVD1204用在新出的产品上,有点参数需要咨询一下,方便和客户沟通产品的参数问题,希望各位专家抽空看一下。
① IN_SEL的输入三态信号的电平,这个是不是指的悬空时候的端口电压?手册的指标是0.5VCC,然后看手册的模型也是刚好有两个200K电阻的上下分压


②输入的边沿斜率,这个参数是不是说,该款芯片的输入信号的边沿斜率最好≥(1.5V/ns,0.75V/ns),比这个斜率小的信号会有风险?

③有个参数VICM的差分输入条件那里写着大于0.4V,是0.4V信号输入不符合吗?如果输入信号为0.401呢?

④该芯片的输出参数那里,△VOD和这个是指的单个通道对比的参数还是所有的输出通道进行对比的?参数里面的±是否可以看成是绝对值?