Part Number: SA555
1、参照datasheet,计划配置1Khz的波形输出,RA=RB=65欧姆,C=22uF,发现OUT引脚无输出;后来把C调整为22nF,在此基础上调整RA RB可以成功;难道C的大小受限制?手册中没有给出限制。
2、C=22NF,RA=0欧姆 RB=31.5K,目标是调整tH tL比值1:1,即占空比50%,但无法实现;尝试将RA增大至1K,可以输出近似的1:1波形;但这是近似1:1,我如果想得到完全的50%占空比波形,应该怎样处理?或者参数选择有什么限制?