Part Number: TPL5010
板卡上DC-DC出来的3V3分别给三个地方供电:
1、单片机;
2、tpl5010;
3、温湿度传感器(电源开启受单片机IO控制);
测试中发现:
单片机控制温湿度传感器供电开启的瞬间,3V3波形有抖动,Vmax=4.2V(tpl5010 pin1测得),导致tpl5010 RSTn拉低,单片机复位重启;
其他没有此复位现象的板卡在温湿度传感器供电开启瞬间,3V3也有波动,但幅度较低,Vmax=3.91V;
tpl5010输入电源1.8-5.5V;
前级选取的DC-DC输出3V3、3A,带载能力足够;
请帮忙分析一下这个是什么原因导致的复位?