ADS1158: 输入存在电压和异常脉冲

Part Number: ADS1158

设计基础,使用单通道,自动扫描。AINCOM接地。。使用内部连接MUTOUT和ADCIN。

CONFIG0=0x02;CONFIG1=0x03。(这两个配置的值可能记反了)

存在以下情况:

AIN不接任何输入时,存在5.6V电压,并且存在拉低的脉冲。(AVDD=5V)

AIN接入10K电阻拉低到GND时,存在2V电压,和异常的脉冲。

已知:ADCINP和AIN的信号是一致的。

请问,是什么原因造成的?配置,还是接地处理不好?所有的地是连在一起的。