Part Number: ADS1292
你好!
我用ADS1292设计了一个电路,输入是由运放进入,ADS1292输入端的,ADS1292采用的是高精度2.5V外部基准电压。DVDD采用3.3V供电,并且连接了滤波电容,AVDD通过磁珠和10uF和0.1uF电容滤波进入的。线路板采用的是四层板有完整的地平面。目前EFT电压正负1KV就会出现RDRY信号不能拉低的现象,但是SPI通讯是正常的,采用软件复位有时候能清除故障,大多数时候是不能清除故障的,但是断电重启是可以清除故障的,请问这是什么原因导致的呢?应该怎么整改呢?输入接口没有接传感器。