我将DAC38J82的EXTIO引脚连接到另一款DAC的输出上,通过改变VEXTIO的电压控制DAC38J82输出的满量程电流。规格书上要求0.1V<VEXTIO>0.9V。为了获得更低的输出电流,我会将参考电压设置到小于0.1V的状态(0.001V)。请问这样会有什么不好的影响吗?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
不在参数范围内会影响正常功能,不能保证输出结果准确。
是不能保证输出频率的准确性吗,还是不能保证输出电流大小的准确性