我将DAC38J82的EXTIO引脚连接到另一款DAC的输出上,通过改变VEXTIO的电压控制DAC38J82输出的满量程电流。规格书上要求0.1V<VEXTIO>0.9V。为了获得更低的输出电流,我会将参考电压设置到小于0.1V的状态(0.001V)。请问这样会有什么不好的影响吗?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
不在参数范围内会影响正常功能,不能保证输出结果准确。
是不能保证输出频率的准确性吗,还是不能保证输出电流大小的准确性
这个都有可能,超出参数推荐范围因为是不推荐的,不能保证芯片的正常性能。
非常感谢您的帮助。datasheet的7.3.27中可以通过改变外部参考电压设置DAC38J82的满量程输出电流。给出的可配置满量程范围是10mA~30mA,我可以将满量输出电流配置成10mA以下吗?这样会有什么影响吗?比如说,RBIAS=1.92KΩ,VEXTIO=0.15V,该配置下DAC38J82的满量程输出电流为5mA。
整个问题还是和上面的类似,最好不要超过手册中的范围,性能可能无法保证