如题,
我按照Understanding Lead-off Dectection in ECG手册中的要求,我采用的是直流电流源作为激励信号,寄存器的配置如下:
Lead-Off Control Register(04h): 0x03 即:
Lead-Off comparator threshold: 000(positive 95%, negative 5%)
Lead-Off detection mode:0(current source mode)
Lead-Off current magnitude:00(6nA)
Lead-Off frequency:11(DC lead-off detection turned on)
事实上,以上的参数采用的都是缺省值。
LOFF_SENSP(0Fh):0xFF 即使能LOFF_STATP
LOFF_SENSN(10h):0xFF 即使能LOFF_STATN
LOFF_FLIP(11h):0x00 即无反接
至此,寄存器配置完成
根据DATA SHEET中data format的描述:
前3个8位数据,即24位数据为状态位,即:1100+LOFF_STATP+LOFF_STATN+bits[4:7] of the GPIO register
所以,中间的16位显示的是8通道正负极的脱落状态,1为脱落,0为连接。
可是,我观察到的实验结果是,不管导联脱落与否,这16位全是0。
请问,我的配置哪里出了问题?
PS:导联线与芯片之间的模拟电路也是根据TI提供的参考来设计的,两级低通RC滤波器,一个电压稳定电路。
请大家帮忙看一下,哪里出了问题。
谢谢