Part Number: AFE882H1
我在测试时发现,当IOVDD未通电时,VREFIO无输出,VDD电压1.7V。IOVDD上电,reset引脚拉高后,VREFIO正常输出,VDD电压1.8V。
数字引脚reset会影响VREFIO的输出,这种情况是正常的吗?
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
VREFIO受如下内容的影响,您需要测其他引脚在reset时候是什么情况
你好,似乎是电源的问题,我将IOVDD断开,REF_EN为高电平,此时VREFIO无输出,alarm引脚为低电平。连接IOVDD电源后,VREFIO可以正常输出电压。
测试也要建立在电源稳定的情况下,IOVDD不上电,可以理解为不完整的上电状态。
手册里面虽然没有明确写明上电时序,但是在电气参数或者图表的测试条件中,电源都是正常给到之后再做的。