问题1: 规格书第3页 内 SYSTEM PERFORMANCE 项 “No missing codes” 提到 15bit (ADS8411I ) ,16bi(ADS8411IB )
电压基准为4.096V 对应的LSB 是 125uV 和 62.5uV 。 请问 固定测试一个点的最大误差值是多少?
有没有软件直接计算这个型号的ADC器的最大误差值??
问题2 : 器件ADS8411I 对应的电源纹波噪声要求是多少? 最大的纹波噪声要求???
问题3 : 器件ADS8411I 推荐低纹波噪声的LDO型号有哪些???
感谢认真的答复。 我想了解TI的技术支持有电话联系吗 ? 直接的工程师对工程师 的电话联系。 如有麻烦提供一下。