Part Number: DAC60501
选择DAC60501M,采用3.3V供电(VDD),内部REF,按照默认值通过SPI配置寄存器,REF_DIV = 0, BUFF_GAIN = 0输出始终是0
正常midscale默认输出应该是1.25V吧?
查阅别人的问题 “是因为内部REF电压大于0.5*VDD(1.65V), 所以要设置REF_DIV = 1,进行2分频,然后设置2倍输出增益,就可以了。即发送24’h040101设置寄存器4。”
不知道是这样的吗?参考7.3 Recommended Operating Condition有类似说明,但是这是外接REF,内部REF也有类似要求吗:REF要小于0.5*VDD?
非常感谢