Part Number: DAC1282
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, , ADS1282
TI的工程师您好,
我在尝试通过DAC1282单端输出负电压,并用ADS131A02进行接收,不知如下配置是否可行:(主要在电源配置和输入输出端口上有些不确定)
- DAC1282单端输出负电压
利用DAC1282输出-0.3V~0V的DC电压信号,根据datasheet,将AVDD/AVSS分别接±2.5V,DVDD=3.3V,VREF=5V。未使用的CAPP/VOUTP/SWOUT/SWIN全部悬空
具体外部接线如下图:

然后通过给SW[2:0]寄存器写入110配置为Single-ended negative模式,可以在VOUTN输出负电压信号吗?
- ADS131A02单端采集负电压
利用ADS131A02接收-0.3V~0V的DC电压信号,将供电AVDD/IOVDD接3.3V,AVSS接地,VNCP接270nF电容到IOVDD,开启负电压电荷泵,AIN1P和AIN2P接地。
此时能通过AIN1N和AIN2N接收负电压信号吗?