Part Number: ADS8675
使用ADS8675芯片进行AD采样,下图为电路图,发现以下问题:
1.高压输入端CAP+,CAP-悬空时,MCU读取到的电压值为0.17V,用示波器和万用表测量R69两端电压也是0.17V;
2.R68、R72电阻短接,C61电容去掉,MCU读取到的电压值依然为0.17V,用示波器采集到R69的电压值也是0.17V,且波形更加平稳;
3.R68、R72电阻短接,C61电容去掉,L15短接,和第2种情况一样;
4.R68、R72电阻去掉,C61电容去掉,MCU读取到的电压值0.0V;

请问,怎么会出现此种情况,感觉是芯片内部与外部电路会形成一个回路,抬高零点电压。
外部电路怎么变化能避免此种问题?
恳请答疑解惑,谢谢。