Part Number: DAC53202
你好,
我使用FPGA与DAC53202进行通讯,按如下步骤通过SPI配置DAC,但是读取失败(无论回读common-config还是DAC-x-DATA,SDO始终为高电平):
GPIO-CONFIG (16'h2000)
INTERFACE-CONFIG (16'h0005)
COMMON-CFG (16'h1206h)
.
.
.
COMMON-TRIGGER(16'h0002) --NVM program
等待200ms
COMMON-TRIGGER(16’h0A00)--RESET
等待10ms
发送24‘h9F0000等回读命令。
注:已知SPI对DAC-X-DATA的写入可以规律的改变DAC输出电压(输出电压均比理论值高0.5V)。
请问上述流程是否有误?如果有的话,烦请指出。如果是其它问题也请一并指出。
此致!