Part Number: ADS131A04
目前芯片配置为:
VDDA5V,VDD3.3V,M0和M1引脚连3.3V,M2接地
A_SYS_CFG寄存器:0X78,采用高分辨率模式,内部基准4.0V
D_SYS_CFG寄存器:0X3E
CLK1寄存器:0X02,连接外部时钟16.384MHz,二分频
CLK2寄存器:0X20,采样时钟为内部时钟二分频,过采样率OSR设置4096,
按照手册上精度应该能达到22bit

实际测试信号发生器输出和adc结果如下,精准输出无法实现。

想请问问题可能出在哪里?是软件寄存器配置有误,还是供电电压或者环境噪声引入的