Part Number: ADC12DJ5200RF
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
你好
我在使用ADC12DJ5200芯片时,遇到SYNC有概率性拉低问题,请协助解决一下该问题,谢谢
我使用的配置是mode19;采样率9.6G,核时钟300M,线速度12G,sysref 18.75M;
配置如下;请查看配置是否有异常,谢谢
when x"00" =>
ad_config_reg <= x"0000" & x"B0"; --复位,自动置位;需要等待
NEED_DELAY <= x"0000000000080000";
BIR <= '0';
when x"01" =>
ad_config_reg <= x"0000" & x"30"; --
NEED_DELAY <= x"0000000000080000";
BIR <= '0';
when x"02" =>
ad_config_reg <= x"0002" & x"00"; -- PD
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"03" =>
-- ad_config_reg <= x"8003" & x"03"; --CHIP_TYPE
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
ad_config_reg <= x"0200" & x"00"; --Always set CAL_EN before setting JESD_EN ;Always clear JESD_EN before clearing CAL_EN--------------------------
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"04" =>
ad_config_reg <= x"0004" & x"21"; -- CHIP_ID ADC12DJ3200
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '1';
when x"05" =>
ad_config_reg <= x"0029" & x"60"; --Enable the SYSREF---------------------------------------------------
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"06" =>
ad_config_reg <= x"002A" & x"00"; --Inverts the SYSREF
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
-- when x"07" =>
-- ad_config_reg <= x"802C" & x"00"; --SYSREF_POS R
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
-- when x"08" =>
-- ad_config_reg <= x"802D" & x"00"; --SYSREF_POS R
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
-- when x"09" =>
-- ad_config_reg <= x"802E" & x"00"; --SYSREF_POS R
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
when x"0A" =>
ad_config_reg <= x"0030" & x"FF"; --Full Scale RangeA 1VPP
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"0B" =>
ad_config_reg <= x"0031" & x"FF"; --Full Scale RangeA 1VPP
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"0C" =>
ad_config_reg <= x"0032" & x"FF"; --Full Scale RangeB 1VPP
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"0D" =>
ad_config_reg <= x"0033" & x"FF"; --Full Scale RangeB 1VPP
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"0E" =>
ad_config_reg <= x"0038" & x"00"; -- BG_BYPASS
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"0F" =>
ad_config_reg <= x"003B" & x"01"; --differential TMSTP+/- input
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"10" =>
ad_config_reg <= x"0048" & x"00"; -- pre-emphasis
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"11" =>
ad_config_reg <= x"0060" & x"01"; -- no swap;which input is sampled in single channel mode.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"12" =>----------------------------------------------------------------配置完开启校准;确保JESD关闭;
ad_config_reg <= x"0061" & x"00"; -- Calibration Enable. Always set CAL_EN before setting JESD_EN. Always clear JESD_EN before clearing CAL_EN.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"13" =>
ad_config_reg <= x"0062" & x"01"; -- background calibration
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
-- when x"14" =>
-- ad_config_reg <= x"806A" & x"01"; -- foreground calibration has completed
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
when x"15" =>
ad_config_reg <= x"006B" & x"00"; -- Use the CAL_SOFT_TRIG register for the calibration trigger
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"16" =>
ad_config_reg <= x"006C" & x"00"; -- CAL_SOFT_TRIG
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"17" =>
ad_config_reg <= x"006E" & x"88"; -- how long an ADC sleeps before waking up for calibration
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"18" =>
ad_config_reg <= x"0070" & x"00"; --CAL_DATA_EN
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"19" =>
ad_config_reg <= x"0071" & x"00"; -- CAL_DATA
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"1A" =>
ad_config_reg <= x"007A" & x"00"; -- A Gain Trim
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"1B" =>
ad_config_reg <= x"007B" & x"00"; -- B Gain Trim
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"1C" =>
ad_config_reg <= x"007C" & x"00"; -- Band-Gap Reference Trim
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"1D" =>
ad_config_reg <= x"007E" & x"00"; --VINA Input Resistor Trim
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"1E" =>
ad_config_reg <= x"007F" & x"00"; -- B Input Resistor Trim
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"1F" =>
ad_config_reg <= x"0080" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"20" =>
ad_config_reg <= x"0081" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"21" =>
ad_config_reg <= x"0082" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"22" =>
ad_config_reg <= x"0083" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"23" =>
ad_config_reg <= x"0084" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"24" =>
ad_config_reg <= x"0085" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"25" =>
ad_config_reg <= x"0086" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"26" =>
ad_config_reg <= x"0087" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"27" =>
ad_config_reg <= x"0088" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"28" =>
ad_config_reg <= x"0089" & x"00"; -- adjust the sampling instant of each ADC core.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"35" =>
ad_config_reg <= x"0097" & x"00"; -- thus filtering all DC content in the signal.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"36" =>
ad_config_reg <= x"0098" & x"33"; -- adjusts the IIR filter bandwidth for the offset filtering feature
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"37" =>
ad_config_reg <= x"0102" & x"00"; -- Time adjustment for bank 0
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"38" =>
ad_config_reg <= x"0103" & x"00"; -- Time adjustment for bank 0
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"39" =>
ad_config_reg <= x"0112" & x"00"; -- Time adjustment for bank 1
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"3A" =>
ad_config_reg <= x"0113" & x"00"; -- Time adjustment for bank 1
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"3B" =>
ad_config_reg <= x"0122" & x"00"; --Time adjustment for bank 2
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"3C" =>
ad_config_reg <= x"0123" & x"00"; -- Time adjustment for bank 2
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"3D" =>
ad_config_reg <= x"0132" & x"00"; -- Time adjustment for bank 3
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"3E" =>
ad_config_reg <= x"0133" & x"00"; -- Time adjustment for bank 3
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"3F" =>
ad_config_reg <= x"0142" & x"00"; --Time adjustment for bank 4
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"40" =>
ad_config_reg <= x"0143" & x"00"; --Time adjustment for bank 4
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"41" =>
ad_config_reg <= x"0152" & x"00"; -- Time adjustment for bank 5
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"42" =>
ad_config_reg <= x"0153" & x"00"; -- Time adjustment for bank 5
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"43" =>
ad_config_reg <= x"0160" & x"00"; -- timestamp signal on the LSB of the output samples. Only supported in decimate-by-1(DDC bypass) modes
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------204B
when x"44" =>
ad_config_reg <= x"0200" & x"00"; --Always set CAL_EN before setting JESD_EN ;Always clear JESD_EN before clearing CAL_EN--------------------------
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"45" =>
ad_config_reg <= x"0201" & JMODE; -- JMODE
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"46" =>
ad_config_reg <= x"0202" & x"1F"; -- K is the number of frames per multiframe 32
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"47" =>
ad_config_reg <= x"0203" & x"01"; -- Set this bit to 0 to request JESD204B synchronization
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"48" =>
ad_config_reg <= x"0204" & x"06"; --Use the TMSTP+/- differential input for SYNC~ function
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"49" =>
ad_config_reg <= x"0205" & x"00"; -- Test mode RAMP 04
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"4A" =>
ad_config_reg <= x"0206" & x"00"; -- Specifies the DID (Device ID)
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"4B" =>
ad_config_reg <= x"0207" & x"03"; -- Use K28.7 (default) (JESD204B compliant) 00
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
-- when x"4C" =>
-- ad_config_reg <= x"8208" & x"00"; -- JESD_STATUS 6:LINK_UP;2:PLL_LOCKED
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '1';
when x"4D" =>
ad_config_reg <= x"0209" & x"00"; -- powered down
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"4E" =>
ad_config_reg <= x"020A" & x"00"; -- enable extra lanes
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"4F" =>
ad_config_reg <= x"020B" & x"00"; -- enable extra lanes B
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
------------------------------------------------------------------------------------------------------DDC
when x"50" =>
ad_config_reg <= x"0210" & x"00"; -- DDC_CFG
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"51" =>
ad_config_reg <= x"0211" & x"F2"; -- Over-range threshold 0
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"52" =>
ad_config_reg <= x"0212" & x"AB"; -- Over-range threshold 1.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"53" =>
ad_config_reg <= x"0213" & x"0F"; -- Enables over-range status output pins when set high.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"54" =>
ad_config_reg <= x"0214" & x"00"; -- NCO frequency and phase for DDC
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"55" =>
ad_config_reg <= x"0215" & x"00"; -- select the active NCO
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"56" =>
ad_config_reg <= x"0216" & x"02"; -- Digital channel input select
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"57" =>
ad_config_reg <= x"0217" & x"00"; -- 2-bit NCO frequency word
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"58" =>
ad_config_reg <= x"0218" & x"00"; -- 2-bit NCO frequency word
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"59" =>
ad_config_reg <= x"0219" & x"02"; -- initialize the NCO phase
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"5A" =>
ad_config_reg <= x"0219" & x"02"; -- initialize the NCO phase
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"5B" =>
ad_config_reg <= x"0220" & x"C0"; -- NCO Frequency
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"5C" =>
ad_config_reg <= x"0221" & x"00"; -- NCO Frequency
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"5D" =>
ad_config_reg <= x"0222" & x"00"; --NCO Frequency
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"5E" =>
ad_config_reg <= x"0223" & x"00"; -- NCO Frequency
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"5F" =>
ad_config_reg <= x"0224" & x"00"; -- NCO Phase
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"60" =>
ad_config_reg <= x"0225" & x"00"; -- NCO Phase
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"61" =>
ad_config_reg <= x"02B0" & x"00"; -- SYSREF Calibration ;Program SRC_CFG before setting SRC_EN. Ensure that ADC calibration is not currently running before setting SRC_EN.
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"62" =>
ad_config_reg <= x"02B1" & x"05"; -- SRC_CFG
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"63" =>
ad_config_reg <= x"02B0" & x"00"; --
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
-- when x"64" =>
-- ad_config_reg <= x"82B2" & x"00"; -- SYSREF Calibration Status;;SRC_DONE ;BIT1
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
-- when x"65" =>
-- ad_config_reg <= x"82B3" & x"00"; -- SYSREF Calibration Status
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
-- when x"66" =>
-- ad_config_reg <= x"82B4" & x"00"; -- SYSREF Calibration Status
-- NEED_DELAY <= x"00000000";
-- BIR <= '0';
when x"67" =>
ad_config_reg <= x"02B5" & x"00"; -- DEVCLK Aperture Delay
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"68" =>
ad_config_reg <= x"02B6" & x"00"; -- DEVCLK Aperture Delay
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"69" =>
ad_config_reg <= x"02B7" & x"00"; -- DEVCLK Aperture Delay
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"6A" =>
ad_config_reg <= x"02B8" & x"00"; -- he ramp rate
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"6B" =>
ad_config_reg <= x"02C1" & x"3F"; --Alarm Status Register
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"6C" =>
ad_config_reg <= x"02C2" & x"3F"; --Alarm Mask
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"6D" =>
ad_config_reg <= x"0061" & x"01"; -- Calibration Enable. Always set CAL_EN before setting JESD_EN. Always clear JESD_EN before clearing CAL_EN.
NEED_DELAY <= x"0000000000800000";
BIR <= '0';
when x"6E" =>
ad_config_reg <= x"0200" & x"01"; -- Always set CAL_EN before setting JESD_EN ;Always clear JESD_EN before clearing CAL_EN
NEED_DELAY <= x"0000000000800000";
BIR <= '0';
when x"6F" =>
ad_config_reg <= x"006C" & x"00"; -- CAL_SOFT_TRIG
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"70" =>
ad_config_reg <= x"006C" & x"01"; -- CAL_SOFT_TRIG
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
when x"71" =>
ad_config_reg <= x"8208" & x"00"; -- JESD_STATUS 6:LINK_UP;2:PLL_LOCKED
NEED_DELAY <= x"0000000000100000";
BIR <= '1';
when x"72" =>
ad_config_reg <= x"806A" & x"01"; -- foreground calibration has completed
NEED_DELAY <= x"0000080000100000";
BIR <= '1';
when x"73" =>
ad_config_reg <= x"0000" & x"B0"; -- foreground calibration has completed
NEED_DELAY <= x"0000000000100000";
BIR <= '1';
when others =>
ad_config_reg <= x"0003" & x"03"; -- ID
NEED_DELAY <= x"0000000000000000";
BIR <= '0';
end case;