各位大神:
我司正在做基于DLP4500的光谱分析仪器,买了3套LightCrafter4500做参考设计,但是对于基于DMD的光谱仪到底怎么设计还不是很熟悉(由于英文水平实在不咋滴,看了3个星期的文档,说实话还是一头雾水)。我们现在是用外部的ARM cpu通过USB来配置DLPC350,用FPGA来传输哈达玛模板,主要疑惑有:
1.用作光谱分析仪器,DLPC350究竟该怎么配置?
2.怎么控制DMD进行扫描?即怎么根据哈达玛模板控制DMD上特定的列打开,特定的列关闭?
Jeremy 我发了邮件给您。
谢谢!