您好,
我用网上提供的dlp_nirscan源码进行二次开发,但是,其中暂时有几个地方看的不是很明白,麻烦您帮忙解释一下或帮我找到其开发过程中的手册:
1. 上面截图中,fr_upd.frames_per_image=(25 + pats_per_frame -1)/pats_per_frame;这条代码的详细意义,即为什么要这样定义frames_per_image,尤其是其中的25和减1,及再除pats_per_frame,都分别是什么意思?
2. 上图中的frame_update结构体中每一项的意义及其用法?以及FB_NUM_BUFFERS定义为什么是46?
3. 上图中,pat_reorder_lut这个数组中每个数字的含义及其为何如此定义,麻烦告诉我一下
此外,还有很多莫名给出的许多数字定义,都没太解释清楚,就拿来用了,导致很多都看不懂源码是什么意思。
谢谢。