你好,我们公司新买的刚到手DLP LightCrafter Display 3010 Evaluation Module上电后,风扇开始运转,D9(MSP2)和D6(RESETZ)灯亮,switch 拨向ON后,D9(MSP2)和D6(RESETZ)灭,D5(HOST_IRQ)和D7(PROJ_ON)亮,没有开机画面显示,GUI tool的infomation界面显示如下,
从advanced入口进入project controll 读取系统版本号时I2C 错误, 读去系统版本号时D8,D10,D14灯 会亮
我通过TI官网下载了最新的固件DLPC3438_6.0.0_Firmware.img,更新后仍然存在此问题。
请教该开机问题原因在哪里?如何解决,谢谢!