在做结构光成像的相关研究中,想投影大量正弦条纹图(比如60张)并配合相机实现外触发,根据查阅用户手册和编程手册,应该将lightcrafter设置为hdmi模式下的external pattern sequence子模式,我是通过使用opengl配合显卡画出正弦图像并进行投影,但是从lightcrafter的J7口得到的触发脉冲频率是显卡的刷新频率,并不能正确的拍到一张张正弦图,请问external pattern sequence子模式的正确使用方式是什么,怎么样正确得到每幅正弦图投影完成的脉冲信号,有没有示例代码,谢谢