我们购买了DLP NIRScan Nano EVM模块,从TI官网下载了源代码Mobile Spectroscopy TIVA EVM,编译出现了两个错误。该错误由其他工程师于2019年在TI官方英文社区反馈过,没有解决。求助TI专业工程师帮助解决。
产品链接如下:www.ti.com/.../DLPNIRNANOEVM
错误如下:
1.Description Resource Path Location Type
#20 identifier "calibCoeffs" is undefined cmdDict.c /Mobile Spectroscopy TIVA EVM/App line 75 C/C++ Problem
2.Description Resource Path Location Type
#20 identifier "scanConfig" is undefined cmdDict.c /Mobile Spectroscopy TIVA EVM/App line 64 C/C++ Problem
可以提供的信息如下:
1. 操作系统版本:windows10 1903 64bit
2.CCS version:
安装信息如下:6.0.1.00040
3.其他软件安装信息:
4. project building setting
因为我们没在TI官网找到 TI ARM compiler 5.2.4,因此安装了5.2.9版本。
a.
b. RTSC setting
5.我们严格按照DLP® NIRscan™ Nano EVM User's Guide page 61~66进行安装和编译。
6.在按照user guide page64 C.1.3进行编译的时候,发现上图中dlpspeclib出现黄色叹号。如下图所示,但各种操作均按官方user guide进行。
包含的警告信息如下;
7.补充信息
我们在TI论坛其他位置也发现了其他用户相同的反馈,但未给出解决办法