您好,
现在有一批新做的3479驱动板,有相当比例的板子,
如图,在打内部TEST PATTERN时,会出现右半边屏幕闪烁,
如果用Mirror Lock锁住就不会闪。甚至还有一些会全屏闪烁,。

如果打LIGHT CONTROL或EXTERNAL 模式,就不会出现画面闪烁。
示波器检查DMD LVDS,发现S DMD LVDS是有数据丢失,SEQ_SYNC同步信号有点不正常。
已经排查了很多硬件可能的原因,大概率不会是硬件问题的。
我认为现在是和固件有关系,试过用官方8.1会闪,用回自己旧的7.0,只会有轻微闪。
请问内部TEST PATTERN生成原理是什么?
这个屏屏问题如何解决?
会不会影响到LIGHT CONTROL或EXTERNAL 模式可靠性使用?